Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Для любого типа покрытия пола

Кабельная система обогрева через пол DEVI эффективно работает в конструкции любого пола - плиточного, каменного, мраморного, деревянного, паркетного и т.п.

Благодаря эффективной работе терморегуляторов Вы можете поддерживать комфортную температуру в помещении и на поверхности пола. 

Кафельная плитка или натуральный камень

Керамическая плитка, мрамор или гранит просты в установке, легки в уборке и долговечны. Таким образом, есть много преимуществ в выборе каменного напольного покрытия.

Однако, неотапливаемый каменный пол неприятен ногам в любое время года. 

Холодные каменные покрытия отлично сочетаются с кабельной системой DEVI в конструкции пола. Нагревательные кабели или маты, установленные под каменное покрытие, помогают достичь комфортной температуры в комнате. 

>Подробнее

Паркет, ламинат или пол на лагах

Дерево - это природный материал, который имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от температуры. Система «Теплый пол» в конструкции деревянного пола, должна очень четко контролировать распределение тепла.

Точное управление теплом
Электронные терморегуляторы Devireg™ с датчиком пола - самый лучший выбор для деревянных полов. Они гарантируют соответствие температуры в конструкции пола уровню, рекомендованному производителем деревянного покрытия.

Системы обогрева DEVI могут использоваться во всем доме. Независимо от типа пола - на лагах, паркет, ламинат и т.п..Устанавливаемая мощность не должна превышать 100 Вт/м2 и 80 Вт/м2 для пола на лагах. В некоторых странах могут предъявляться более жесткие требования. Если теплопотери здания превышают устанавливаемую мощность, для достижения комфортной температуры в помещении необходимо предусмотреть дополнительную теплоизоляцию или дополнительный источник обогрева. Дополнительная изоляция также немаловажна с точки зрения экономии электроэнергии.Терморегуляторы оснащены встроенными датчиками температуры воздуха и температуры пола, ограничивающими максимально допустимый уровень, определенный производителем напольного покрытия.


>Подробнее

Линолеум

Линолеум - это очень практичный продукт, особенно подходящий для дома. Множество людей выбирают линолеум, потому что его легко поддерживать чистым, он не является аллергеном и приглушает звук.

Линолеум прекрасно сочетается с нагревательным кабелем в конструкции пола.

Максимальная температура пола 27 °C
Линолеум - это продукт природного происхождения, требующий осторожного обращения, подобного обращению с деревянным напольным покрытиям.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.


>Подробнее

Ковролин

Ковролин - сам по себе теплый материал. Но пол, где в качестве покрытия используется ковролин, можно сделать еще более комфортным при помощи системы "Теплый пол" DEVI.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем строительного раствора или самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.

Ковролин имеет теплоизоляционный эффект.
При обустройстве системы «Теплый пол» ковролин выступает в качестве теплоизолятора. Это значит, что реакция на температурные изменения кабельной системы обогрева через пол под толстым ковролином несколько более медленна.




>Подробнее
Качество жизни DEVI

Обогрев для Вашего дома

DEVI - Датская и крупнейшая в мире компания по производству кабельных систем отопления.

Вы можете установить кабельную систему отопления под любое покрытие (дерево, плитка, ламинат, линолеум).

Система DEVI - это комфорт и качество в Вашем доме.