Расчет теплопотерь
Успех кабельной системы отопления зависит от правильного расчета теплопотерь помещения. Но зачастую его сложно произвести, а если речь идет о старых домах - сложно найти информацию об особенностях их конструкции.
Если есть данные об энергопотреблении Q [kWh] Вашего дома и общей жилой площади A [m2], Вы можете расчитать теплопотери помещения qroom [Вт/м2] при помощи формулы: qroom =0,5•Q/A. Для ванных комнат и помещений на верхних этажах прибавьте к значению 20-50%. Для расчета теплопотерь не отапливаемых ранее помещений, свяжитесь со специалистами офиса DEVI.
Следующий шаг - определить свободную площадь пола (Aheat), на которой не будет находиться стационарная мебель - шкафы, сантехника и т.д. Площадь, отведенная под мебель вычитается из общей площади помещения Aroom.
Для того, чтобы выбранная система могла быстро реагировать на изменения, общую мощность нужно увеличить примерно на 30%.
Пользуйтесь такой формулой:
qheat [Вт/м²] = 1.3 • qroom • Aroom/ Aheat