Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Порядок установки системы DEVImat™

Установку нагревательного мата DEVImat™ можно выполнить самостоятельно, но подключение должно производиться квалифицированным электриком.

Придерживайтесь такой последовательности:
Шаг 1
Измерьте свободную площадь помещения и начертите план. Так Вы сможете определить нужный размер нагревательного мата. Размер DEVImat™ должен быть немного меньше площади пола.  
Шаг 2
Отметьте на полу место установки унитаза, ванной и т.п.
Шаг 3
Сделайте углубление (штробу) сечением 2х2 см в стене и полу в направлении от терморегулятора к полу и, примерно, на 1 метр по поверхности пола. Вставьте в углубление гофрированную трубку для датчика температуры, заклейте конец трубки и зафиксируйте её.

Шаг 4
Прежде чем раскладывать мат на поверхности пола - очистите её. 
Шаг 5
Расположите самоклеющийся мат на поверхности пола. Делайте это осторожно, чтобы не повредить красный кабель. Подводящие питающие концы DEVImat™подключите к терморегулятору, а сам терморегулятор - к сети 220 В. Проверьте работоспособность.

Шаг 6
Окончательно закрепите нагревательный мат на поверхности пола.
Шаг 7
Покройте нагревательный мат плиточным клеем или самовыравнивающим составом так, чтобы полностью скрыть его.
Шаг 8
Уложите плитку.