Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Установка системы обогрева зеркал

Подогрев зеркал - простое и невидимое решение проблемы их запотевания.

Нагревательный мат DEVI, установленный за зеркалом, начинает работать одновременно с включением освещения в ванной, потребляя энергии не больше, чем лампочка 60 В.

Шаг 1
Измерьте зеркало и отметьте место установки на стене.
Шаг 2
Установите, если нужно, гофротрубу на стену за зеркалом, для подсоединения холодного конца кабеля к питанию 220 В.  
Шаг 3
Покройте отмеченный участок на стене плиточным клеем, используя шпатель. Помните, что необходимо выбрать такой плиточный клей, который не испортит зеркало - проконсультируйтесь в строительном магазине или со специалистами.

Шаг 4
Приложите нагревательный мат к участку стены, с нанесенным плиточным клеем, убедитесь, что клей на стене однородный и распределен равномерно. Затем покройте мат плиточным клеем - поверхность должна быть гладкой.Установите, если нужно, гофротрубу на стену за зеркалом, для подсоединения холодного конца кабеля к питанию 220 В. 
Шаг 5
Протяните холодный конец через гофротрубу и подсоедините к источнику питания 220 В. 

Шаг 6
Установите зеркало на плиточный клей или силиконовую мастику раствором. Помните, плиточный клей должен не испортить зеркало. 
Шаг 7
Приклейте плитку на поверхность стены вокруг зеркала.
Внимание: Используйте плиточный клей, который подходит для зерал.