Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Ковролин

Ковролин - сам по себе теплый материал. Но пол, где в качестве покрытия используется ковролин, можно сделать еще более комфортным при помощи системы "Теплый пол" DEVI.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем строительного раствора или самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.

Ковролин имеет теплоизоляционный эффект.
При обустройстве системы «Теплый пол» ковролин выступает в качестве теплоизолятора. Это значит, что реакция на температурные изменения кабельной системы обогрева через пол под толстым ковролином несколько более медленна.




Выбор продукта

DEVI рекомендует использовать ковролин с максимальным уровнем изоляции 1.5 TOG (R-значение 0.15 м²K/W)*.

При подборе ковролина, наиболее подходящего для использования в сочетании с системой «Теплый пол», проконсультируйтесь с производителем ковролина.   

Для управления работой системы установите терморегулятор DEVIreg™ 130/530 или модель с таймером DEVIreg™550 или 535, чтобы наиболее экономично корректировать температуру в соответствии с Вашим ритмом жизни. Модель DEVIreg™ 535 оснащена датчиком температуры пола для поддержания комфортного тепла независимо от времени года.

Выбирайте DEVIlink™ для беспроводного и легкого для пользователя управления. 

Для ремонтируемых помещений мы рекомендуем использовать DEVImat™ DTIF или DEVImat™/DEVIflex™ DTIR для незначительного поднятия нового уровня пола.

Для новых зданий при установке кабеля и мата в слой стяжки мы рекомендуем использовать DEVIflex™ DTIP, DEVIflex™ DTIE, DEVImat™ DTIP или DEVImat™ DTIE.