Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Линолеум

Линолеум - это очень практичный продукт, особенно подходящий для дома. Множество людей выбирают линолеум, потому что его легко поддерживать чистым, он не является аллергеном и приглушает звук.

Линолеум прекрасно сочетается с нагревательным кабелем в конструкции пола.

Максимальная температура пола 27 °C
Линолеум - это продукт природного происхождения, требующий осторожного обращения, подобного обращению с деревянным напольным покрытиям.

Нагревательный кабель или мат, используемый для этой цели, должен быть покрыт слоем самовыравнивающей мастики толщиной минимум 6 мм. Это обеспечит равномерное распределение тепла по поверхности пола.


Выбор продукта 

Линолеум нежелательно перегревать температурой, превышающей 27°C. Использование интеллектуальных терморегуляторов DEVI обеспечит безопасный и комфортный обогрев поверхности.

Для управления работой системы установите терморегулятор Devireg™ с возможностью ограничения температуры пола. Мы рекомендуем использовать такие модели: Devireg™ 550, Devireg™ 535, Devireg™532, Devireg™132 или Devilink для беспроводного и легкого для пользователя управления. 

Для ремонтируемых помещений мы рекомендуем использовать Devimat™ DTIF или Devimat™/Deviflex™ DTIR для незначительного поднятия нового уровня пола.

Для новых зданий при установке кабеля и мата в слой стяжки мы рекомендуем использовать Deviflex™ DTIP, Deviflex™ DTIE, Devimat™ DTIP или Devimat™ DTIE.