Обогрев для Вашего дома
> Пользователям
> Почему пользователи выбирают DEVI?
> В доме и за окном
> Идеи для Вашего ремонта
> Обогрев для улиц
> Продукция
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Детская и спальня

Детская – место для увлекательных игр, чтения на полу и сна. К этим комнатам предъявляются особые требования в плане отопления.

С одной стороны, детская комната должна быть комфортно теплой в течение всего дня. С другой стороны, для крепкого сна ребенка в ней должно быть достаточно свежо в вечернее и ночное время.

С системой обогрева DEVI в детской комнате легко управлять температурой.


Необходима максимально точная система обогрева, позволяющая корректировать температуру в соответствии с Вашим ритмом жизни.

Тепло днем, прохладнее ночью 

В детской комнате должно быть тепло днем и прохладнее в ночное время.

Система DEVI оптимальным образом соответствует этим требованиям и быстро реагирует на изменения установок. Кроме того, источник тепла находится в конструкции пола – любимом игровом месте ребенка.

Родители могут не беспокоиться о том, что малыш обожжется, схватившись за горячий радиатор.  

Выбор продукта
Для управления работой системы установите терморегулятор DEVIreg™ 130/530 или модель с таймером DEVIreg™550 или 535, чтобы наиболее экономично корректировать температуру в соответствии с Вашим ритмом жизни. Модель DEVIreg™ 535 оснащена датчиком температуры пола для поддержания комфортного тепла независимо от времени года.

Выбирайте DEVIlink™ для беспроводного и легкого для пользователя управления. 

Для ремонтируемых помещений мы рекомендуем использовать DEVImat™ DTIF или DEVImat™/DEVIiflex™ DTIR для незначительного поднятия нового уровня пола. 

Для новых зданий при установке кабеля и мата в слой стяжки мы рекомендуем использовать DEVIflex™ DTIP, DEVIflex™ DTIE, DEVImat™ DTIP или DEVImat™ DTIE.