Новый нагревательный мат предназначен для установки:
- в помещениях с плохой термоизоляцией
- в помещениях повышенными теплопотерями
- в помещениях, где требуется установить высокую мощность на небольшую площадь, например, в сырых ванных комнатах
- в помещениях с пониженным напряжением питания
- в помещениях, где требуется повышенная скорость нагрева пола.
DevimatTM DTIF-200 изготавливается как нагревательный мат с двухжильным экранированным нагревательным кабелем толщиной 3 мм, закрепленным на самоклеющейся синтетической сетке с одним холодным соединительным проводом и сплошным экраном из алюминиевой фольги. Продукт представлен в 14 длинах для площади укладки от 0,5 м2 до 10,5 м2.