Старый пол может в считанные часы превратиться в новый с любым покрытием - дуб, сосна или ясень.
DevidryTM – это хорошо гнущиеся нагревательные маты из пенополистирола, внутри которых находится нагревательный кабель. Маты раскатываются на полу и легко адаптируются к точным размерам каждого помещения. На необогреваемых участках пола укладываются аналогичные маты без нагревательного кабеля внутри. Когда пол покрыт полностью, параллельные линии матов соединяются защелками между собой, подключаются к источнику питания и терморегулятору.
Деревянная или бетонная основа? Набор Devidry Kit с терморегулятором и блоком подключения представлен в двух видах: для деревянной и бетонной основы. Максимально допустимая температура нагрева деревянного пола - 30º, а бетонного - 35º.
Установка нагревательных матов DevidryTM не требует специальной подготовки основания – они могут быть размещены даже поверх существующего паркетного пола.
На систему можно устанавливать новое деревянное покрытие и наслаждаться комфортом теплого пола.