Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
Electrical Floor Heating
Решение для тонких полов

Тонкие полы

DEVI разработала специальные тонкие нагревательные маты для реконструкции помещений с минимальной строительной высотой.
Система полного отопления

Полное отопление

При полном отоплении через пол система DEVI – единственный источник тепла в помещении. Она должна покрывать теплопотери помещения и обеспечивать требуемую температуру воздуха.
Отопление в деревянных полах

Деревянные полы  

Кабельные системы обогрева через пол DEVI могут устанавливаться в конструкцию деревянного пола любого типа при соблюдении определенных правил.
Простая установка

Простая установка 

DEVI разработан ряд продуктов для облегчения работы профессиональных монтажников. Мы называем это простой установкой.
Теплый пол под любой поверхностью пола

Покрытия пола

Системы обогрева DEVI эффективно работают под любым возможным типом покрытия. Нагревательный кабель под деревянным или пластиковым покрытием должен быть установлен в слой стяжки толщиной минимум 25 мм.    

Правильный выбор продукта

Выбор продукта   

DEVI разработала широкий спектр электронных терморегуляторов и нагревательных кабелей. Узнайте о том, как правильно подобрать нужное оборудование.
Devilink - беспроводной контроль отопления

Devilink™ – беспроводной контроль отопления 

Devilink™ – беспроводной контроль системами отопления, позволяющий регулировать температуру обогрева - из одного места во всем доме

WEB-HOME - отопление на расстоянии

Управление отоплением на расстоянии 

WEB•HOME™ позволяет через Интернет наблюдать, задавать температуры, устанавливать календарь включения-выключения систем и т.п.
PC Pro - управление через Интернет

PC-PRO

Devicom™ PC-PRO – решение для управления интеллектуальной системой отопления DEVI™ через компьютер. Вам необходимо только подключить свой компьютер к сети терморегуляторов Devireg™ 550.
Интеллектуальное отопление

Теплый пол с интеллектом

Датская компания DEVI является крупнейшим в мире производителем кабельных систем обогрева.
 
В нашем центре разработок мы постоянно создаем энергосберегающие  системы обогрева.
 
С нашими системами Вы получаете высочайший комфорт и гарантированное качество.