2010
Противоконденсационная система в бассейне
Подогрев распылителей снега
Съемная система снеготаяния на террассе
Подогрев матрицы для производства плит пенополиуретана
2009
Обогрев бокса монитора для наружной установки
Подогрев газового счетчика на АГЗС «Чернигов – Ресурс»
Подогрев топливного фильтра дизельной системы питания легкового автомобиля
Приспособление для уменьшения коэффициента инфильтрации и ветровой нагрузки на датчик температуры воздуха терморегулятора DEVIreg™ 550
2008
Отопление краевых зон коттеджа
Сушка для обуви
Клетка для шиншиллы
Обогрев аквариума
Обогрев банкомата
Подогрев принтера
Соляная кровать
2007
Система «Обогрев ёмкости с формалином»
Защита корней деревьев от замерзания
Обогрев бетонных диванов в кальянной
Система дополнительного отопления закрытого частного бассейна, деловой городок «ФОРУМ»
2006
Система обогрева бассейна, комплекс "Оазис"
Обогрев перила
Холодильный комплекс
Обогрев дивана на открытой площадке частного коттеджа
Обогрев шкафа узла учета газа
Холодильная камера, завод по забою бройлеров
2005
Кожух підігріву балону з зрідженим киснем
Передвижная выставка экзотических животных
2004
Обогрев боковых зеркал автомобиля
Обогрев прижимной поверхности пресса
Система обогрева бункера крема - наполнителя
Азотно-мембранная винтовая передвижная станция АМВП
Частичный обогрев пола маточника СТФ
Поддержание температуры в резервуаре