Саморегулирующиеся нагревательные кабели
Саморегулирующиеся нагревательные кабели используются для защиты от намерзания снега и льда на кровлях, в водосточных желобах и трубах, для защиты трубопроводов от замерзания, поддержания заданной температуры в системе горячего водоснабжения и технологических установок.
Способность к саморегулированию является гарантией того, что теплоотдача кабеля повышается или понижается в зависимости от температуры кабеля. Это особенно важно для технологических установок/труб с неравномерной температурой на поверхности или водосточных труб/желобов, в которые может попадать мусор, листья, иголки и т.п. Использование саморегулирующихся нагревательных кабелей также очень удобно благодаря тому, что их можно нарезать необходимой длины.