Системы стаивания снега и льда DEVI используются для любых наружных установок. Автостоянки, дороги, тротуары, ступени, погрузочные рампы, мосты и т.д.
Устанавливаемая мощность
Для расчета требуемой мощности (Вт/м2) системы следует учитывать следующее:
- Географическое месторасположение объекта и специфика установки системы.
- Требования, предъявляемые к системе, например, скорость таяния снега и льда. Обычно устанавливаемая мощность для Дании – 200-250 Вт/ м2. Для сравнения, для России и северных регионов Украины – 300-400 Вт/м2.
Читайте об этом более подробно в Руководстве «Кабельные системы DEVI».
Потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии системой стаивания снега и льда DEVI зависит от расположения объекта и географических условий. В таблице приведены значения мощности для одинаковой площади 20 м2 в различных городах:
|
Devireg™ 850 |
Devireg™ 330 |
|
|
Жилье |
Коммерческая недвижимость |
Температура на грунте |
Температура воздуха |
|
кВт/м2 |
кВт/м2 |
кВт/м2 |
кВт/м2 |
| Лондон, UK |
40-50 |
50-60 |
~100 |
~250 |
| Копенгаген, DK |
110-190 |
140-210 |
~300 |
~600 |
| Осло, NO |
280-380 |
330-410 |
~450 |
~850 |
| Киев, UA |
200-300 |
260-330 |
~400 |
~700 |
| Мюнхен, DE |
350-500 |
460-530 |
~600 |
~650 |