Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Кровельные установки

Системы стаивания снега и льда DEVI используются для любых установок в различных элементах кровли – желобах, водостоках, ендовах и т.п.

Устанавливаемая мощность
Для расчета требуемой мощности (Вт/м2) системы необходимо учитывать тип конструкции кровли и местные погодные условия.

Условно крыши можно разделить на три типа:
  1. «Холодная крыша» - хорошо изолированная крыша с низким уровнем теплопотерь через её поверхность. Минимальная температура таяния снега – не ниже -50С.
  2. «Теплая крыша» - плохо изолированная крыша, где снег тает при достаточно низкой температуре воздуха, но стекает к водостокам и замерзает. Минимальная температура таяния снега – не ниже -100С.
  3. «Горячая крыша» - плохо изолированная крыша, у которой чердак часто используется в технических целях или как жилая площадь. Температура  таяния снега – ниже -100С.
Выбор мощности для разлиных установок приведен в таблице ниже:

Область установки   "Холодная крыша"  "Теплая крыша" Макс. мощность Мощность кабеля
Поверхность крыши, ендова    250-350 Вт/м2 300-400 Вт/м2 500 Вт/м2 15-30 Вт/м
Водостоки, желоба пластиковые  30-40 Вт/м 40-50 Вт/м 50 Вт/м 15-30 Вт/м
Водостоки, желоба металлические, диам. 20 см и более 30-40 Вт/м 50-70 Вт/м 100 Вт/м 15-30 Вт/м
Водостоки, желоба деревянные 30-40 Вт/м 40 Вт/м 40 Вт/м 15-30 Вт/м


Управление двумя зонами обогрева для экономии электроэнергии

Используя терморегулятор DeviregТМ 850, Вы можете разделить площадь обогрева на 2 зоны, например, северная и южная стороны. Это поможет снизить затраты на электроэнергию, т.к. на южной стороне снег тает быстрее под лучами солнца.

Вы также можете установить приоритетность работы обогрева на разных зонах. Например, прежде чем начать стаивание на кровле, включится система на грунте.

Терморегулятор Devireg 850ТМ – экономичная модель для любых установок.

Хотите узнать подробнее о кровельных установках?
Читайте об этом более подробно в Руководстве «Кабельные системы DEVI».