Малая высота при строительстве является очевидным преимуществом для многоэтажных домов, где безусловно важен размер горизонтальных перекрытий – как, например, для 54-этажнго здания с водяным отоплением Turning Torso в Мальмё, Швеция, для которого DEVI осуществила поставку нагревательных кабелей для обогрева ванных комнат. И при реконструкции помещений малая высота специальных нагревательных кабелейр, например, систем Devimat™ также является преимуществом. Самоклеящиеся нагревательные маты толщиной 3-4 мм можно установить поверх существующего покрытия пола, избежав лишних расходов и затрат на разрушение старой конструкции пола.