Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Кабельная система в конструкции любого пола

Покрытия пола

Кабельные системы DEVI эффективно работают под любым возможным типом покрытия. Нагревательный кабель под деревянным или пластиковым покрытием должен быть покрыт слоем стяжки толщиной минимум 30 мм.  

При обустройстве системы «Теплый пол» в конструкции пола с высоким уровнем изоляции, например ковролин, нужно учитывать, что материал покрытия может выступать в качестве теплоизолятора. Это значит, что реакция на температурные изменения кабельной системой обогрева через пол замедляется. При подборе материала для покрытия нужно проконсультироваться с производителем и убедиться, что термическое сопротивление материала R не превышает 2,5 TOG (0,25 м²K/W).

Проконсультируйтесь с производителем относительно выбора клея и других сопутствющих материалов.

Установка системы DEVI в конструкции деревянного пола

Кабельные системы обогрева через пол DEVI могут устанавливаться в конструкцию деревянного пола любого типа.

Необходимо учитывать, что максимальная толщина мягкой древесины должна быть не более 2 см (при плотности 400-600 кг/м3), например, сосна. Максимальная толщина твердой древесины должна быть не более 3 см (при плотности более 600 кг/м3), например, дуб.

Дерево – это натуральный материал, который необходимо предохранять от пересыхания и не допускать уровень нагрева температуры поверхности, превышающий 27°C.  

Терморегуляторы должны быть оснащены встроенными датчиками температуры воздуха и датчиком температуры пола, ограничивающими максимально допустимый уровень, определенный производителем напольного покрытия. Мы рекомендуем использовать такие модели: Devireg™ 550 и Devireg™ 535.