Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Подогрев деревянных полов

Подогрев деревянных полов

Кабельные системы обогрева через пол DEVI могут устанавливаться в конструкцию деревянного пола любого типа.

Необходимо учитывать, что:
  • Максимальная толщина мягкой древесины должна быть 2 см (при плотности 400-600 кг/м3), например, сосна.
  • Максимальная толщина твердой древесины должна быть 3 см (при плотности более 600 кг/м3), например, дуб.

Дерево – это натуральный материал, который необходимо предохранять от пересыхания и не допускать уровень нагрева температуры поверхности, превышающий 27°C.  

Терморегуляторы для таких систем отопления должны быть оснащены встроенными датчиками температуры воздуха и датчиком температуры пола, ограничивающим максимально допустимый уровень нагрева, определенный производителем напольного покрытия.
Мы рекомендуем использовать такие модели: Devireg™ 550 и Devireg™ 535. 

Требуемая мощность 

Требуемая мощность qheat [Вт/м2] рассчитывается так же, как для системы полного отопления.

Два важных нюанса:
1) мощность системы для деревянного пола не должна превышать 100 Вт/м2
2) мощность системы для деревянного пола на лагах не должна превышать 80 Вт/м2

Если расчеты требуют мощность свыше 100 Вт/м2, то для поддержания комфортной температуры в помещении необходимо использовать дополнительный источник отопления.