Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo

Выбор продукта 

Выбор терморегуляторов Devireg™
Компания DEVI разработала широкий спектр электронных терморегуляторов Devireg™ для управления кабельными системами. Электронные терморегуляторы обеспечивают быстрое и точное управление системами как в отношении комфорта, так и в отношении экономии электроэнергии.
При выборе терморегулятора Devireg™ необходимо учесть следующее.

Тип датчика температуры
  1. Для системы "Теплый пол" – комфортного подогрева поверхности пола, следует использовать регулятор с датчиком температуры пола.
  2. Регулятор с датчиком температуры воздуха рекомендуется использовать в помещении, где кабельная система отопления DEVI единственный источник тепла – система полного отопления.
  3. Регулятор с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола рекомендуется при необходимости ограничения максимальной температуры пола для установок, где система отопления предназначена для работы в конструкции пола с деревянным покрытием.

Следует отметить, что для систем полного отопления правильнее всего всегда применять регуляторы с комбинацией датчиков температуры воздуха и пола.


Установка
Терморегуляторы Devireg™ могут устанавливаться на стену, в стену или на профиль DIN.

Если терморегулятор используется с наружным датчиком, он может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Это удобно в тех случаях, когда необходимо разместить управление температурой вне обогреваемого помещения, например, в гостиницах, школах и т.д.

Датчики температуры пола и воздуха всегда должны устанавливаться в помещении, отапливаемом кабельной системой.

Тип реле
Все терморегуляторы Devireg™ имеют реле и таким образом могут управлять кабельной обогревательной системой большой мощности через контакторы. При использовании регулятора без дополнительного контактора для каждого терморегулятора оговаривается максимальная мощность нагрузки нагревательного элемента. DEVI имеет регуляторы с максимальным током реле 15 А и 16 А.

Максимальная мощность нагрузки рассчитывается следующим образом: максимальная мощность = напряжение питания x макс. ток реле. Например: 230 В x 16 А = 3680 Вт. Например, максимальный ток реле для терморегуляторов Devireg™ 550, 540, 13х – 16 А (3,7 кВт), для Devireg™ 53х – 15 А (3,5 кВт).

Терморегуляторы с таймером
Терморегулятор Devireg™ 550 оборудован встроенным интеллектуальным таймером, в то время как терморегулятор Devireg™ 535 имеет обычный таймер.

Интеллектуальность таймера заключается в том, что Devireg™ 550 автоматически определяет, когда заранее включить обогрев, чтобы достигнуть установленной пользователем температуры точно в желаемое время.

Его работа автоматически корректируется в течение года в зависимости от теплопотерь помещения, связанных с наружными погодными условиями. Оборудованный обычным таймером, Devireg™ 535 включает кабельную систему точно в то время, которое пользователь установил при программировании.

Сеть терморегуляторов 
При работе нескольких терморегуляторов Devireg™ 550 в доме или квартире, их можно объединить в локальную сеть, в которой один из Devireg™ 550 управляет другими. Работа в сети возможна также в комбинации с Devicoм™ PC-PRO – устройством, позволяющим компьютеру подключиться к локальной сети и управлять до 31 регулятором Devireg™ 550.

Нагревательные элементы
Нижеприведенная таблица может использоваться как руководство для выбора нагревательного элемента.

 

Тип системы

Мощность на м2

Макс. мощность на м2

Deviflex™ макс. 18 Вт/м

Deviflex™ макс. 10 Вт/м

Тонкий Devimat ™ 100

Тонкий Devimat™ 150

Прямое отопление, новые постройки

70-120

150

X

   

 

Прямое отопление, обновляемые или тонкие полы

100-150

150

 

X

X

X

Аккумуляционное отопление    

125-200

200

X

     
Отопление краевой зоны

200-250

250

X

     
Отопление в полах с деревянным покрытием

80-100

100

 

X

X

 
Отопление в деревянном полу на лагах

60-80

80

 

X