Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Обогрев пола поверх старого покрытия

Тонкие полы

Компания DEVI разработала специальный тонкий нагревательный мат для реконструкции поверхности пола с минимальной строительной высотой. Нагревательный мат может быть установлен в клеевую мастику поверх старого плиточного покрытия, деревянных или бетонных полов.

Чаще всего нагревательный мат применяется в кухнях и ванных комнатах под керамической плиткой, но эта кабельная система может использоваться в любом помещении при ремонте.

Нагревательные маты или кабели
Система с DEVImat™ устанавливается в леевую мастику прямо под керамическую плитку, что не поднимает уровень пола. 

Самоклеющийся DEVImat™ может укладываться поверх старого пола. Так как толщина DEVImat™ всего лишь 3-5 мм (включая плиточную мастику), уровень пола поднимется на минимальную высоту. 

Устройство системы с нагревательным кабелем DEVIflex™ предполагает конструкцию пола с заливкой цементно-песчаной стяжки. Устновка кабеля в тонкий пол поднимет уровень пола (включая плиточную мастику) примерно на 15-20 мм.

При укладке деревянного или пластикового покрытия кабель должен быть покрыт стяжкой мин. 30 мм.  
DEVImat™ изготавливается в двух различных мощностях

100 Вт/м2:
  • подходит в большинстве случаев для комфортного подогрева поверхности пола при наличии изоляции в конструкции пола
  • рекомендованный максимум для деревянных полов

150 Вт/м2:

  • подходит для установок в помещениях, которые находятся в климатическом поясе с зимними температурами ниже -10°C
  • при плохой изоляции здания, для пола без изолятора, если внизу тёплое помещение
  • подходит для загроможденных мебелью помещений.