Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> Реализованные проекты
> Поддержка и обслуживание
> Документация
> Видео
 
 
 
 
SiteLogo
Беспроводной контроль Devilink

Беспроводная система управления

Регулирование температуры обогрева - из одного места во всем доме
DEVIlink™ состоит из трех отдельных частей, основанных на системе двусторонней связи с беспроводной технологией.

DEVIlink™ СС- центральная сенсорная панель
Система DEVIlink™ имеет центральную сенсорную панель DEVIlink™СС (Central Controller), которая контролирует беспроводные датчики температуры пола и воздуха во всем доме. 

DEVIlink™ - датчик температуры воздуха (RS)
Датчик температуры воздуха DEVIlink™ RS для систем отопления. Может использоваться для контроля и регулировки температуры внутри помещения. Датчик – беспроводной и может располагаться где угодно.

DEVIlink™ FT - регулятор пола
Датчик температуры пола DEVIlink™ FT (Flore Thermostat) – это реле, включающее и отключающее напряжение нагревательного элемента. 

DEVIlink™ FT подключается к нагревательным матам или нагревательным кабелям в конструкции пола. Он беспроводно подсоединен к DEVIlink™ CC и DEVIlink™ RS. Просто установите датчик пола в конструкции пола.

DEVIlink™ FT прекрасно вписывается в рамки (ELKO, ELJO и JUSSI) и может легко заменять другие модели терморегуляторов, ранее выбранных заказчиком. 

DEVIlink™ HR - регулятор с реле управления внутренний
Регулятор с реле управления внутренний DEVIlink™ HR (Hidden Relay) применяется для беспроводного управления электрическими устройствами систем отопления или как простое реле с режимом
“вкл.-выкл. 220 В” вручную или по программе таймера.

Представляет собой блок, который устанавливается в стандартную монтажную коробку в стене, подключение устройств через винтовую колодку. В системах отопления применяется вместе с модулем RS. 

DEVIlink™ PR – регулятор с реле управления через розетку 
DEVIlink™ PR (Plug-In Relay) – регулятор с реле управления наружный.

Применяется для беспроводного управления электрическими устройствами систем отопления или как простое реле с режимом “вкл.-выкл. 220 В” вручную или по программе таймера. Представляет собой блок со стандартной вилкой, которая вставляется в розетку на
стене, и розеткой на передней панели, в которую вставляется вилка управляемого устройства. В системах отопления применяется вместе с модулем RS.

Более быстрая установка – беспроводное подключение в любой момент

Система DEVIlink™ легко устанавливается. Новая беспроводная технология подключения требует минимума работы с кабелями и может устанавливаться взамен старых систем. Просто замените старый терморегулятор новой моделью DEVIlink™ FT (терморегулятор с датчиком температуры пола).