Защита от замерзания и обогрев труб
Системы DEVI могут устанавливаться внутри или снаружи труб. Они используются для внутренних и наружных сетей и для трубопроводов, находящихся над- и под землей.
Нагревательные кабели на трубах
Нагревательный кабель снаружи трубы устанавливается на поверхность трубы под изоляцией. Мощность зависит от размеров трубы, толщины изоляции и температур внутри и снаружи трубы.
Наружные трубы
Наружные трубы, находящиеся на уровне земли особо подвержены замерзанию и, соответственно, нуждаются в хорошей изоляции.
Мощности 10 Вт на метр трубы с нормальной термоизоляцией обычно достаточно, если:
- диаметр трубы менее 50 мм и толщина изоляции более 50 мм
- наружная температура выше -30°C
При установке труб с системами защиты от замерзания под землей, нет необходимости помещать их так же глубоко на уровень непромерзания грунта, как и трубы без обогрева.