Саморегулирующиеся кабели
Обычно саморегулирующиеся кабели используются на трубах или технологических установках у которых не одинаковые тепрературы на поверхности. Также, используя саморегулирующиеся кабели, Вам не придется производить предварительные точные расчеты длины – кабель может отрезаьтся на месте установки.
Конструкция саморегулирующегося нагревательного кабеля представляет собой два параллельных медных проводника между которыми по всей длине находится температурозависимый пластиковый элемент сопротивления. При подключении этих проводников к напряжению питания, ток проходит через этот элемент сопротивления и нагревает его. При нагреве пластик расширяется, значение сопротивления при этом увеличивается, вызывая уменьшение мощности и снижение нагрева.
Управление мощностью происходит независимо по всей длине кабеля в соответствии с температурой наружной изоляции каждой точки кабеля. При увеличении температуры среды выделяемая мощность кабеля снижается.
Для уменьшения потребления электроэнергии и для увеличения срока службы кабеля, мы настоятельно рекомендуем при длине кабеля более 3-х метров включать его, используя терморегулятор Devireg™.