DEVIweb™
DEVIweb™ - Heizungssteuerung von überall
Lernen Sie die neue Lösung von DEVI kennen - Innovation auf höchstem Niveau.
DEVIweb™ ist eine webbasierte Steuerung von DEVIreg™ Smart, welche multifunktionale Thermostate und Schalter steuert.
Mit DEVIweb™ werden die Möglichkeiten der Digitalisierung an unsere heutigen Bedürfnisse angepasst und um eine Lösung für Hotels, Altenheime, Kindergärten, Schulen, Gewerbe- und Großwohngebäude erweitert.
Mit dem neuen DEVIweb™ können Eigentümer und Administratoren die Heizung in großen Gebäuden einfach steuern und so den Komfort und die Zufriedenheit ihrer Gäste steigern und Geld sparen!
Darüber hinaus erhalten DEVIweb™ - Besitzer innovative Möglichkeiten, ihre aktuellen DEVIreg™ -Smart-Systeme zu nutzen, Ein / Aus-Schaltungen mit der Relaisschaltfunktion für alle elektrischen Geräte zu verwalten, das System von überall aus zentral zu steuern und durchschnittlich 30 % Energie zu sparen.
DEVIweb™ ist ein benutzerfreundliches, einfaches und intuitives System, das den Kunden täglich Zeit spart.
Vorteile:
- Zugang zu DEVIweb ist über die Internetbrowser Google Chrome und Mozilla Firefox auf PC, Laptop oder Tablet möglich.
- Sie können alle Informationen für Schalter, Thermostate, Temperaturen, etc. von zentraler Stelle aus in Installationsprofilen anlegen.
- DEVIreg™ Smart Thermostate und Schalter können problemlos mittels App mit dem DEVIweb™ Tool verbunden werden. (Für Google Android bereits verfügbar. Apple IOS folgt.)