DEVI für Privatkunden
Sie denken über einen Neubau oder eine Renovierung nach und möchten wissen, was der Vorteil einer elektrischen Fußbodenheizung ist? Und wieso sollten Sie eine Dachrinnenheizung oder Außenheizung in Betracht ziehen?
DEVI-Elektroheizungen lassen sich problemlos installieren, unabhängig davon, ob ein Gebäude neu gebaut oder renoviert wird.
Elektrische oder wassergeführte Fußbodenheizung. Was sind die Vorteile der elektrischen Fußbodenheizung?
Mehrfamilienhäuser – Wohnungen und Apartments
Wenn es um den Komfort und die Sicherheit der Bewohner, eine möglichst geringe Umweltbelastung und niedrige Betriebskosten geht, ist DEVI der ideale Partner für Ihren Innenheizungsbedarf: Wir bieten beispielsweise elektrische Fußbodenkomfortheizungen, Lösungen für beschlagfreie Spiegel und trockene Handtücher, aber auch Rohrbegleitheizungen oder Lösungen zum Schutz vor Eis und Schnee bei Wohngebäuden.


Einfamilienhäuser
Denken Sie über den Neubau oder die Renovierung eines Hauses nach? Mit DEVI erhalten Sie Wärme und Sicherheit.
Im DEVI-Sortiment finden Sie nicht nur energieeffiziente und kostengünstige Elektroheizungen für jeden Raum, sondern auch intelligente Systeme, mit denen Sie Ihre Dächer und Wege im Winter trocken und sicher halten.
Ein Badezimmer kann mit Wärme und komfortabler Entspannung gleichgesetzt werden. Jedoch kann das Wohl während eines heißen Bades beendet werden, durch das Gefühl, wenn die Füße kälter und kälter werden durch einen eiskalten Boden im Badezimmer. Sie können diese unangenehme Erfahrung vermeiden, indem Sie ein elektrisches Fußbodenheizungssystem von DEVI installieren.
DEVI macht Ihre Morgen leichter und Ihre Bäder beruhigender. Außerdem sind dünne Kabel unter dem Boden versteck, anstatt Heizkörper, dies gibt Ihnen mehr Möglichkeiten um Raum zu gewinnen, ebenso in kleineren Badezimmern.