Rohrbegleitheizung
Rohrbegleitheizungen
Wasser- und Abflussleitungen sind essentielle Bestandteile eines jeden Gebäudes. Die Reparatur von Schäden in diesem Bereich ist sehr schwierig und kostenintensiv sein. Dank der DEVI-Rohrbegleitheizungslösungen können Sie im Winter Frostschäden einfach vermeiden.
Frostschutzsysteme werden dort gebraucht, wo Wasser- oder Abflussleitungen einfrieren oder durch Eis beschädigt werden können. Systeme zur Aufrechterhaltung der Temperatur sorgen dafür, dass Rohre für Warmwasser oder andere Flüssigkeiten die erforderliche Temperatur beibehalten.
Hauptaufgaben von Rohrbegleitheizungen sind:
- eisfreie Rohrleitungen
- konstanter Durchfluss in den Rohren
- verringerte Einbautiefe für unterirdische Rohre
- keine Reparaturkosten nach einem harten Winter
- kein Aushärten fetthaltiger Rückstände in Rohrleitungssystemen
- effiziente Wasserversorgung
Die Rohrbegleitheizsysteme von DEVI bestehen aus DEVI-Heizkabeln, DEVIreg™-Thermostaten und Installationszubehör.
Die DEVIreg™-Thermostate sind mit Sensoren ausgestattet und sorgen dafür, dass mit einem Minimum an Energie optimale Ergebnisse erzielt werden.
Empfehlungen für eine DEVI-Rohrbegleitheizung
Eine Rohrbegleitheizung empfiehlt sich für die folgenden Bereiche, um eine bestimmte Flüssigkeitstemperatur aufrechtzuerhalten:
- Ablaufrohre in Tiefgaragen bei Mehrfamilienhäuser oder Supermärkten
- Außentanks z. B. Wasserbehälter
- Fettabscheider
- Regenwasserleitungen
- Städtische Warm- und Kaltwasserrohre
- Außenrohre bei Einfamilienhäuser z. B. bei der Gartenanlage
- Temperaturerhaltung in Rohrleitungen z. B. Schokoladenindustrie
Rohrbegleitheizungssysteme von DEVI können an der Innen- oder Außenseite von Rohren sowie an innen- und außenliegenden Rohrnetzen über- oder unterhalb des Bodenniveaus verwendet werden.
Der Einbau von Rohrbegleitheizungssystemen sollte in einer frühen Bauphase erfolgen. Dies erhöht die Sicherheit, und drohende Schäden durch Eis werden von Anfang an vermieden.