Heizbänder

DEVI-Heizbänder wurden für verschiedenste Einsatzbereiche entwickelt. Die Anwendungsbereiche sind zum Beispiel als Komfortfußbodenheizungen für den Innenbereich oder als umfassendes Heizungssystem in Form von Fußbodenheizungen, Systeme zur Freihaltung von Eis und Schnee, Frostschutz für Dächer, Rohrbegleitheizungen, Heizungen für Sportplätze, Kühlhausschutz und vieles mehr.

DEVI bietet ein umfassendes Sortiment an elektrischen Heizbänder – für Einf- und Mehrfamilienhäuser ebenso wie für große gewerbliche Gebäude und Sonderbauten. Heizbänder werden meist in Verbindung mit Neubauten oder größeren Sanierungsprojekten verwendet.

Das einzigartige Design gewährleistet ein Höchstmaß an Leistung in allen Situationen. Dank der flexiblen Kabelkonstruktion geht die Installation schneller und unkomplizierter vonstatten als jemals zuvor. Hinzu kommt die einzigartige 20-Jahres-DEVI-Garantie, die das Produkt selbst, die Installation und die Kosten für den neuen Fußboden abdeckt – damit Sie wissen, dass Sie in guten Händen sind.

DEVIflex™ 10T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIhotwatt™ 55/70
DEVIiceguard™ 18
DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVIpipeheat™ 10 w/plug
DEVIaqua™ 9T
DEVIasphalt™ 30T 400V
DEVIsport™