Heizmatten

DEVI-Heizmatten sind vielseitig einsetzbar und wurden für die verschiedensten Einsatzbereiche entwickelt. Die Elektroheizungen kann für den Innen- und Außenbereich bei Geschäftsgebäuden und Privathaushalten eingesetzt werden. 

DEVI bietet ein umfassendes Sortiment an elektrischen Heizmatten für Fußbodenheizungssysteme und Flächen im Außenbereich. Dank ihrer geringen Höhe und der einfachen Installation kommen DEVI-Heizmatten für den Innenbereich zumeist bei Renovierungsprojekten zum Einsatz, da sie auf dem vorhandenen Fußbodenbelag verlegt werden können. Heizmatten eignen sich hervorragend für die Installation von Elektroheizungen auf großen Flächen.

Wenn Sie die Heizmatten für Fußbodenheizungen in Neubauten einsetzen, lassen sie sich in Kombination mit den gängigsten Bodenbelägen verwenden, beispielsweise unter Fliesen, Laminat oder Holz. Das einzigartige Rundprofil (mindestens 3,0 mm) und die robuste Konstruktionsweise dieser Matte ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte und sichere Installation. Hinzu kommt die einzigartige 20-Jahres-DEVI-Garantie, die das Produkt selbst, die Installation und die Kosten für den neuen Fußboden abdeckt – damit Sie wissen, dass Sie in guten Händen sind.

DEVImat™ 100T (DTIF)
DEVImat™ 150T (DTIF)
DEVImat™ 200T (DTIF)
DEVImat™ 100T/150T/175T/200T (DTCE)
DEVIasphalt™ 300T
DEVIcomfort™ 100, 150 (DTIR)