Weitere Heizungslösungen

Spiegelheizungen

Beschlagene Spiegel können lästig sein – insbesondere in kleinen Badezimmern, in denen alles schnell beschlägt. DEVI bietet eine einfache und unsichtbare Lösung für dieses Problem: das Anbringen einer Heizmatte hinter dem Spiegel.

Die Matte beheizt den Spiegel und beseitigt so die Folgen des Temperaturunterschiedes. Sie können die Spiegelheizung so anschließen, dass sie sich zeitgleich mit der Badezimmerbeleuchtung einschaltet. So vermeiden Sie beschlagene Spiegel bei einem Energieverbrauch von nur 60 W.

Die Heizmatte lässt sich ganz einfach hinter dem Spiegel anbringen. Denken Sie jedoch daran, den Anschluss an die Hauptspannungsversorgung durch einen autorisierten Elektriker ausführen zu lassen. Für das Beheizen von Spiegeln empfehlen wir DEVIfoil™ Mirror.

Handtuchtrockner

Feuchte, muffige Badezimmerhandtücher führen zu einer unzureichenden Hygiene. Außerdem ist es häufig unangenehm, sie zu berühren. DEVI erleichtert es Ihnen, die Handtücher den ganzen Tag trocken und sauber zu halten – mit einem einfachen und eleganten Handtuchtrockner.

DEVIrail™ ist ein kinderleicht zu installierender Handtuchtrockner, der sich hervorragend für Badezimmer, Küchen, Hauswirtschaftsräume und Ferienhäuser eignet. Er verbraucht nur sehr wenig Energie und lässt sich nach Bedarf problemlos ein- und ausschalten. 

Das moderne und universelle Design passt zu jeder Art von Inneneinrichtung – und Sie können zwischen einer verchromten und einer weißen Ausführung wählen. DEVIrail™ ist für 20 W, 40 W und 60 W erhältlich.

Heizlüfter

Der Heizlüfter DEVItemp™ ist ein komplett tragbares Heizungssystem und stellt somit eine temporäre, aber effiziente Heizungslösung dar. Der Heizlüfter widersteht Wärme, Kälte, Feuchtigkeit und anspruchsvollen Bedingungen auf Baustellen.

Der integrierte Thermostat sorgt für eine konstante Raumtemperatur bei möglichst geringem Energieverbrauch. Der Heizlüfter lässt sich als tragbare Lösung oder dauerhaft installiert einsetzen.

Sie erhalten DEVItemp™ für 3 kW, 6 kW, 9 kW, 15 kW und 21 kW.

Deckenheizkassetten

Diskretes Heizen. Deckenheizkassetten arbeiten, ohne dass man sie sieht oder hört. Ihr diskretes Design verschmilzt mit allen Umgebungen, und ihre Heiztätigkeit verursacht keinen Luftzug. Bei Deckenmontage bleiben die Wände anderen Zwecken vorbehalten. 

Bereichs- und Punktheizen. Mit Deckenheizkassetten können verschiedene Bereiche desselben Raums unterschiedliche Temperaturen haben. So lässt sich der Energieverbrauch verringern und der Komfort steigern. Deckenheizkassetten bieten außerdem einen effektiven und wirtschaftlichen Schutz vor kalter Zugluft. Die Strahlungswärme wandert „natürlicherweise“ in diejenigen Bereiche, in denen sie benötigt wird, denn kalte Oberflächen (wie beispielsweise Fenster) ziehen die Strahlungswärme an.

Heizungen gegen Kondensatbildung

Die Heizung DEVItronic™ gegen Kondensatbildung ist die perfekte Lösung, um Probleme mit der Kondensatbildung in abgeschirmten Elektroinstallationen (wie Platinen oder Schaltschränke) zu beheben.

DEVItronic™ beseitigt Probleme mit Feuchtigkeit und Kondensation, indem die Heizung die Temperatur auf wenige Grad über der Umgebungstemperatur erhöht.

DEVItronic™ verfügt über eine große Oberfläche und eine niedrige Oberflächentemperatur, sodass dieses Heizelement keinerlei Schäden an Drucker- oder Kunststoffschränken verursacht.

Spiegelheizmatten
DEVIfoil™ Spiegelheizung
Handtuchtrockner
DEVIrail™
Heizlüfter
DEVItemp™
Deckenheizkassetten
Deckenheizkassetten