Interspar Supermarkt, Saalfelden, Austria

Die Interspar Gruppe ist eine Supermarkt Kette in Österreich. Im Jahr 2004 wurde die Installation der elektrischen Systeme für Eis- und Schneeschmelzung für den Asphalt der Rampe zum Parkdeck der Filiale in Saalfelden fertig gestellt.

Projekt Überblick:

Projekt Größe:   490 m²

Produkte:

  • DEVIheat DSVK 300 W/m², 400 V, Elektrische Heizmatte 45 Stk
  • DEVIreg 850
Projektgröße

490 m2