Willkommen bei DEVI
Seit acht Jahrzehnten sorgen die innovativen Lösungen von DEVI für eine bessere Lebensqualität. DEVI schafft Komfort in Innenräumen durch elektrische Fußbodenheizungen in Badezimmern, Küchen, Schlafzimmern und Büros und überall dort, wo Wärme benötigt wird.
Außerdem wird die DEVI Technologie zur Eis- und Schneefreihaltung im Außenbereich eingesetzt.
DEVI Electric Heating wurde 1942 in Kopenhagen, Dänemark, gegründet. Der Name „DEVI“ ist eine Abkürzung für "Dansk El-Varme Industri". Anfangs produzierte DEVI Heizelemente für den industriellen Einsatz. Seit dieser Zeit ist DEVI erheblich gewachsen.
2003 wurde DEVI Electric HEATING Teil von Danfoss.
Elektroheizung heute
Im Laufe der Jahre hat sich DEVI zu einem globalen Marktführer für elektrische Fußbodenheizungen und zum größten europäischen Hersteller von elektrischen Heizsystemen entwickelt.
Der Großteil der Produktion findet in Frankreich (Saint Malo) und Polen (Grodzisk Mazowiecki) statt. Etwa 90 % der DEVI Produkte werden also in der EU hergestellt.
Basierend auf 80 Jahren Erfahrung werden die Produkte von DEVI durch marktführenden Kundensupport unterstützt. Dieser Support umfasst eine Garantie, die nicht nur den Kabel- oder Mattenersatz, sondern auch die Kosten für Installation und Material abdeckt – für bis zu 20 Jahre!
Elektrische Heizanwendungen
Produkte und Lösungen von DEVI finden Sie fast überall - innerhalb und außerhalb von Wohnhäusern, Wohnungen, öffentlichen Gebäuden, auf Sportplätzen und sogar an Orten wie Aufzügen, Zügen, Flughäfen und Autobahnen.
Große Chance für Europa
Die elektrische Fußbodenheizung ist eine große Chance für Europa. Sie kann eine wichtige Rolle dabei spielen, Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und es Europa letztendlich zu ermöglichen, seine ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen.
Antworten auf die Herausforderungen der steigenden Energiekosten mit elektrischer Heizung
Elektroheizungen mit Photovoltaik-Stromversorgung gelten als eine der kostengünstigsten Heizlösungen für hochgedämmte Wohngebäude. Darüber hinaus wird die elektrische Fußbodenheizung als eine der größten Chancen zur Verringerung der CO2-Emissionen in Europa angesehen (Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden, Einsatz erneuerbarer Energiequellen).
Produktkatalog
DEVI Produktkatalog 2023
Hier finden Sie den DEVI Produktkatalog für Österreich zum Download
Product Store
DEVI Product Store
Der Product Store ist Ihre Anlaufstelle, wenn Sie nach Produkten oder Dokumentationen suchen. Er bietet dazu zahlreiche Funktionen, wie Konfigurationstools und einen Produktvergleich.