Konstantin Palace Hotel, Borovets

Borovets is the oldest Bulgarian winter resort with a history that dates back to 1896. Originally it was established as a hunting place for the Bulgarian Kings. Over century Borovets developed into a modern ski resort with a network of ski runs and lifts along the slopes of the Rila Mountains, provided for a whole range of winter sports.

In Borovets mountain, among the pine forest the Konstantin / Festa Winter Palace Hotel is located.

The hotel is situated 100 m from the Gondola ski lift in Borovets mountain resort, 20 m from “Cherveno zname” ski run and the high speed squad “Sitniakovo Express”.

The hotel was built in XXXX and successfully equipped with DEVI outdoor electric heating solutions in 2008.

Project Overview:

Ice and snow melting systems for driveway

Project size: 173 m2

Output:  46 k W

Products:

  • DEVIflex™ DSOT-30
  • DEVIreg 850 with 2 digital sensors for moisture and temperature

Ice and snow melting system for terraces

Project size: 156 m2

Output: 48 k W

Products:

  • DEVIflex™ DTIP-18
  • DEVIreg 850 with 2 digital sensors for moisture and temperature

Ice and snow melting system for roof

Output: 21 kW

Products:

  • DEVIflex™ DTIP-18
  • DEVIreg ™ 850 thermostat with digital sensors for moisture and temperature
[Project Size]

NA

Нагревателни кабели
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.
Терморегулатори
DEVIreg™ 850
В Devireg ™ 850 е модерна термостат с LED дисплей, използван за открито наземни или покривни приложения. Сензорите предоставят информация за едновременно ниво на влажност и температура, което води до оптимално управление на отоплителната система. Системата може да бъде създадена по три начина; като единна система за покрив или смлени (1 до 4 сензори), като двойна система за покрив или смлени (2 - 4 датчици) или като комбинация система за покрив и земята (2 - 4 сензори). В системите за двоен / комбинация е възможно да се приоритет между зоните, например ако само ограничен изходна мощност е на разположение.