Metropolitan Hotel Sofia

Metropolitan Hotel Sofia is an independent 4-star business hotel in Bulgaria. The hotel offers to its guests 201 rooms - 172 standard rooms, 16 studios and 13 suites; 10 meeting rooms - from 8 to up to 250 seats; a restaurant for 130 guests and bar for 60. Moreover, it provides also a relax center with gym, jacuzzi, sauna, steam bath, and massage.

 In 2007 the Metropolitan Hotel Sofia outdoor areas were equipped with DEVI ice and snow melting solutions to provide more safety for drivers during the winter.

Project Overview:

 Ice and snow melting for grounds  

Total output:     34 kW

Products:

DEVIreg ™ 850 with moisture and temperature digital sensors

[Project Size]

NA

Терморегулатори
DEVIreg™ 850
В Devireg ™ 850 е модерна термостат с LED дисплей, използван за открито наземни или покривни приложения. Сензорите предоставят информация за едновременно ниво на влажност и температура, което води до оптимално управление на отоплителната система. Системата може да бъде създадена по три начина; като единна система за покрив или смлени (1 до 4 сензори), като двойна система за покрив или смлени (2 - 4 датчици) или като комбинация система за покрив и земята (2 - 4 сензори). В системите за двоен / комбинация е възможно да се приоритет между зоните, например ако само ограничен изходна мощност е на разположение.