Oasis Vacation Complex Lozenets

Oasis is located on the sea-shore, at the southern part of the Bulgarian Black sea coast, and 450km. away from Sofia and far away from any industrial facilities. Huge part of the territory nearby the complex is a natural reserve. Oasis is designed in specific Mediterranean style.

To provide the highest comfort for its guests, in 2009 DEVI electrical floor heating solutions were installed in 24 apartments and 29 rooms of the Oasis Complex.

Project Overview:

Floor heating

Total output: 119 kW

Products:

DEVIflex™ DTIP-18

DEVIreg ™ 530

DEVIreg ™ 532

[Project Size]

24 apartments and 29 rooms

Нагревателни кабели
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.
Терморегулатори
DEVIreg™ 530/531/532
В Devireg ™ 530 е прост електронен термостат с 2-полюсен прекъсвач, с помощта на сензор етаж (тел) за измерване и контрол на желаната температура на пода. Това може да бъде или скрит монтаж или повърхностен монтаж. Термостатът има набиране за коригиране на настройките на температурата с по скала от до 6. Освен това, термостатът има LED показва текущия режим (отопление, готовност или неизправност).