Sofia Airport

In 2006 Sofia Airport celebrated its 70th anniversary. Also this year the Terminal 2 was finally equipped with DEVI electrical heating solutions and opened for new clients. With annual capacity of 2.6 million passengers, Terminal 2 was designed to allow a future extension to meet growing requirements of the fast developing air traffic.

The central building of Terminal 2 has 56 850 m².  The access to the eight levels of the terminal building is facilitated by 12 elevators and 7 escalators. A passageway connects the halls to the 800-space parking garage.

Project Overview:

Terminal 2 – ice melting for the gutters and downpipes

Total output: 43 kW

Products used:

DEVIflex™ DTIP-18

DEVIreg ™ 316

Terminal 2 – pipe tracing

Total output: 14 kW

Products used:

DEVIflex™ DTIP-18

DEVIreg™ 330

VIP terminal – snow melting for 100 m2 ramp

Total output: 34 kW

Products used:

DEVIflex™ DSOT-30

DEVIreg ™ 850 thermostat with moisture and temperature digital sensors

[Project Size]

100 m2 heated ground area and over 900 m of pipes

Нагревателни кабели
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.
Терморегулатори
DEVIreg™ 316
В Devireg ™ 130 е прост електронен термостат се монтира директно върху стената, с помощта на сензор етаж (тел) за измерване и контрол на желаната температура на пода. Термостатът има избиране за регулиране на настройките на температурата със скала от 1 до 5. Освен това, термостатът има LED показва текущия режим (отопление, готовност или неизправност).
DEVIreg™ 330
В Devireg ™ 330 е електронен термостат да бъдат инсталирани в електрически шкафове с DIN релса привързаност. Използва се предимно за борба с по-ниска температура и чрез защита от замръзване. Термостатът трябва да се инсталира чрез всички двуполюсен прекъсвач, прекъсване и има LED индикатора на режима (отопление, режим на готовност или грешка). За измерване и контрол на желаната температура сензор тел или трябва да се използва външен сензор за въздух. Настройката на температурата може да се регулира със скала от -10 ° С до + 10 ° С.
DEVIreg™ 850
В Devireg ™ 850 е модерна термостат с LED дисплей, използван за открито наземни или покривни приложения. Сензорите предоставят информация за едновременно ниво на влажност и температура, което води до оптимално управление на отоплителната система. Системата може да бъде създадена по три начина; като единна система за покрив или смлени (1 до 4 сензори), като двойна система за покрив или смлени (2 - 4 датчици) или като комбинация система за покрив и земята (2 - 4 сензори). В системите за двоен / комбинация е възможно да се приоритет между зоните, например ако само ограничен изходна мощност е на разположение.