Sofia shopping Mall

Opened in 2006 Mall of Sofia was one of the first modern shopping centers in Bulgaria. Situated in the very heart of the capital, the Mall of Sofia is a leading retail and leisure destination for Sofia’s residents.

There are 130 retailers, including the 12-screen Cinema City and the only IMAX cinema in Sofia.

Winter safety of the building is supported with DEVI outdoor heating solutions for ice and snow melting on the driveways and roofs as well as pipe tracing.

Project Overview:

Ice and snow melting of ramps

Project size: 1000 m2

Total output: 283 kW

Products:           

  • DEVIflex™ DSOT-30
  • DEVIreg ™ 850 thermostat with moisture and temperature digital sensors

Ice and snow melting system for roof

Total output: 70 kW

Products:

  • DEVIflex™ DTIP-18
  • DEVIreg ™ 850 thermostat with moisture and temperature sensors

Tracing of pipes

Project size: 7 000 m

Total output: 157 кW

Products:

  • DEVIflex™ DTIP-18
  • DEVIreg ™ 330
[Project Size]

1000m2

Нагревателни кабели
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.
Терморегулатори
DEVIreg™ 330
В Devireg ™ 330 е електронен термостат да бъдат инсталирани в електрически шкафове с DIN релса привързаност. Използва се предимно за борба с по-ниска температура и чрез защита от замръзване. Термостатът трябва да се инсталира чрез всички двуполюсен прекъсвач, прекъсване и има LED индикатора на режима (отопление, режим на готовност или грешка). За измерване и контрол на желаната температура сензор тел или трябва да се използва външен сензор за въздух. Настройката на температурата може да се регулира със скала от -10 ° С до + 10 ° С.
DEVIreg™ 850
В Devireg ™ 850 е модерна термостат с LED дисплей, използван за открито наземни или покривни приложения. Сензорите предоставят информация за едновременно ниво на влажност и температура, което води до оптимално управление на отоплителната система. Системата може да бъде създадена по три начина; като единна система за покрив или смлени (1 до 4 сензори), като двойна система за покрив или смлени (2 - 4 датчици) или като комбинация система за покрив и земята (2 - 4 сензори). В системите за двоен / комбинация е възможно да се приоритет между зоните, например ако само ограничен изходна мощност е на разположение.