Терморегулатори и управления

Терморегулатори и системи за управление на електрическо подово отоплението
В гамата от терморегулатори, предлагани от DEVI, може да откриете не само управления със стилен дизайн, но и с възможност да управлявате електрическо подово отопление, отдалечено през мобилнния си телефон.

Електронните терморегулатори от серията DEVIreg™ с изнесен жичен сензор за температура на подовата настилка осигуряват прецизен контрол върху система за подово отопление. Подът винаги ще бъде топъл и приятен на допир; в същото време е гарантирано, че той няма да се окаже твърде горещ и няма да повреди подова настилка/конструкция. По този начин температурата винаги ще съответства на максимално допустимата стойност препоръчана от производителя на подовото покритие.

Терморегулаторите от серията DEVIreg™ — са един наистина добър избор за контрол над експлоатационните разходи. В съчетание с електрическо подово отопление и прецизен контрол над отоплението, можете да си осигурите изключително висока енергийна ефективност. В резултат на това терморегулаторите DEVIreg™ много прецизно управляват температурата в помещението, което Ви създава удобство, и се отразява благоприятно на Вашия бюджет.

Интелигентните терморегулатори DEVI — са най-лесният начин за спестяване на енергия и за намаляване на разходите за електрическо подово отопление. Удобните за навигация менюта позволяват лесно да програмирате отоплителната Ви система. Чрез използването на интелигентни функции на най-новата серия терморегулатори DEVIreg™ може да получите до 30 % икономия на електроенергия. Най-новите версии, като DEVIlink™ заедно с мобилното приложение Danfoss App или терморегулаторът DEVIreg™ Smart с мобилното приложение DEVIsmart™ App позволяват да управлявате електрическия под практически от всякъде — само трябва да имате достъп до Интернет!

Благодарение на прецизното управление на температура с терморегулатор DEVIreg™ и равномерното разпределение на топлината по подовата повърхност, средната температура в помещението може да се намали с 1–2 °C в сравнение с традиционното водно подово отопление. Тази оптимизация няма да се отрази на нивото на топлинен комфорт.

Това означава, че загубите на енергия могат да бъдат намалени с до 10–20 %, което подобрява икономическите показатели и въздейства положително върху околната среда. Допълнително предимство е че електрическото подовото отопление DEVI е по-евтино за монтаж в сравнение с други отоплителни системи с подобни характеристики.

Терморегулатори за системи против лед и сняг (външни приложения)
Системите DEVI правят зимния сезон по-безопасен и по-комфортен.

Независимо от това дали започва или спира да вали сняг, терморегулаторът прецизно включва съответно изключва отоплението.

Идеалният контролер за външни приложения - площадки, тераси, улуци и водосточни тръби трябва да бъде оборудван с комбиниран сензор, отчитащ влага и температура, за да може да включи системата още при първата поява на снежинки. Когато температурата падне до определено ниво, например 0 ℃ и има налична влага, цифровите сензори изпращат сигнал към терморегулатора и той включва отоплителната система.

Когато сензорите отчетат, че температурата се повишава над зададената стойност, например, +4 ℃ (настройка по подразбиране) или повърхността на сензорите е суха, системата се изключва автоматично. Винаги можете да я включите/изключите отоплението и ръчно.

DEVI препоръчва микропроцесорно управление DEVIreg™ 850 с комбинирани сензори за влага и температура, които управляват системите за топене на лед и сняг на външни повърхности като тротоари, пътеки и рампи, както и за покриви, улуци и водосточни тръби.

В широката гама от управления за системи DEVI против лед и сняг, ще откриете идеалното управление, подходящо за конкретния случай.

Термостати за подово отопление
DEVIreg™ Smart
DEVIreg™ Touch
DEVIlink™ System
DEVIreg™ 130/132
DEVIreg™ 530/531/532
Системи за топене на лед и сняг