Системи за електрическо отопление, предназначени за сух монтаж

Изолационни плоскости DEVIcell™
Ако предпочитате нагревателни кабели, винаги можете да използвате изолационните плоскости DEVIcell™ с алуминиево покритие и нагревателни кабели DEVIflex™ 10T или DEVIflex™ 6T; това ще осигури бърз и лесен монтаж на електрическо подово отопление под дървени подове. При използване на DEVIcell™ нагревателни кабели не се вграждат в замазката и няма мокри процеси. Вместо това, кабелите лесно се монтират в кабелните канали фабрично изготвени върху самите плоскости DEVIcell™, след което новия дървен под може да се монтира директно върху плоскостите.

DEVIcell™ се състои от изолационна плоскост от полистирен с дебелина 12 mm и алуминиево покритие с дебелина 0,8 mm с кабелни канали, разположени със стъпка 10 cm.