Нагревателни рогозки DEVI

Нагревателните рогозки DEVI — са универсално решение, предназначено за широка гама от приложения, включително за отопление на домовете и търговски сгради, както и отоплителни решения на закрити и открити приложения.

DEVI предлага пълна гама от нагревателните рогозки за отоплителните системи на пода и отопление на открити площадки. Тъй като нагревателните рогозки за подово отопление са изключително тънки и лесни за монтаж, те често се използват в проекти за реконструкция, където могат да бъдат монтирани върху съществуващия под. Рогозките са много удобни за монтажа на системите за електрическо отопление на големи площи.

При монтажа на рогозките за отопление на пода в нови сгради, те могат да бъдат разположени под всичките видове подово покритие, включително плочки, ламинат и дърво. Уникалния кръгъл профил (мин. височина 3mm.) на тези рогозки и тяхната устойчива конструкция осигуряват бърз, лесен и безопасен монтаж, идеален за реконструкция на съществуващи подове. Добавете към това нашата уникална 20-годишна гаранция, която покрива на само изделието, но и монтажа и възстановяването на настилката, — и ще разберете, че Вашия под е в добри ръце!


• Лесен монтаж — рогозките са напълно готови за монтаж
• Самозалепващата се повърхност улеснява монтажа в помещенията
• Тънки само 3–4,5 mm
• Дълга износоустойчивост и 20-годишна пълна гаранция

Нагревателни рогозки за подово отопление
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DTIR-150
Рогозки за външни площи
DEVIsnow™ 300T