Vnější aplikace
Elektrické topení se používá pro tání ledu a sněhu a poskytuje bezpečnost pro lidi, vozidla, zařízení a budovy v zimě.
Jednou z největších výhod elektrických systémů je, že jsou považovány za energeticky nejúčinnější řešení pro tání ledu a sněhu.
V posledních letech se objevilo mnoho článků o lidských zraněních a finančních nákladech způsobených drsným zimním počasím. Instalace systému tání ledu a sněhu zajišťuje stabilní řešení problémů souvisejících s chladným počasím . Hlavním účelem systému je tání a odstraňování sněhu a ledu z povrchu různých terénů a zabránit tvorbě ledu na střeše.
Proč používáme elektrické vytápění?
Elektrické vytápění řeší sezónní teplotní výkyvy pomocí energeticky účinných systémů využívajících elektrické topné kabely k ochraně konstrukce před poškozením sněhem, ledem a mrazem. Elektrické vytápění DEVI je udržitelným řešením pro zelenou a čistou budoucnost s nízkou spotřebou energie během zimního období, aby byly vaše střechy a příjezdové cesty suché a bezpečné.
Elektrické vytápění poskytuje následující výhody:
- zajišťuje účinné odstraňování sněhu - oblast je udržována bez ledu a sněhu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
- bezpečný provoz a pracovní prostředí pro lidi
- chrání budovy před tvorbou ledu, aby nedošlo k poškození střešních konstrukcí
- udržuje potrubí a zařízení v bezpečí
- méně manuální práce s odstraňováním sněhu a ledu
- méně nepředvídaných nákladů na opravy po zimě
- snižuje riziko zřícení střechy v důsledku nadměrného zatížení sněhem
- snadná instalace
- šetří náklady, protože vždy poskytuje optimální podmínky pro místo, kde je nainstalován elektrický topný systém
- chytré dvou zónové ovládání s nízkou spotřebou energie
- bezúdržbový systém s 20letou plnou zárukou na kabely
Jak vybrat správné venkovní řešení?
Nejprve musíme určit místo. Může to být zem, rampa, schodiště, parkovací plocha, střecha nebo jiné.
Za druhé, navštivte naše webové stránky, část „Podpora projektů“ kde vám poskytneme technickou podporu při výpočtu a výběru správného produktu: https://devi.danfoss.com/czech_republic/podpora/project-support/
Z čeho se systém skládá?
Venkovní topný systém se skládá ze tří hlavních složek:
- topné těleso (kabel nebo rohož s vhodným specifickým výkonem)
- ovladač (může být digitální se snímači vlhkosti a teploty nebo analogový se snímači teploty)
- další příslušenství v závislosti na zvoleném zařízení (např. klipy, upevňovací pásky nebo jiné)
Jak vybrat správné řešení?
Je snadné vybrat si správné řešení vytápění podle vašich požadavků - naše řešení odpovídají požadavkům na snížení nákladů i šetření času:
- topné rohože s bezpečnou dobou během instalace
- topné kabely jsou flexibilním řešením pro optimální řešení při práci v úzkých nebo lichých prostorách
- digitální regulátory snižují spotřebu energie. Naše digitální regulátory mohou sledovat teplotu a funkce detekce vlhkosti zajišťuje, že systém je aktivní pouze tehdy, když je ve vzduchu vlhkost. Jedná se o vestavěný spořič nákladů, protože peníze utrácíte pouze tehdy, když je vlhkost ve vzduchu
- analogové regulátory jsou většinou vhodné pro malé topné systémy (méně než 5 kW)
- výběr konkrétního příslušenství závisí na aplikacích (povrchové konstrukce nebo místa instalace). Pro střešní aplikace – před výběrem upevňovacích prvků zvažte materiál střechy