DEVI - ochrana vinic proti mrazu

Pomocí jednoduchého řešení zachráníte až 87% úrody během jarních mrazů

Věděli jste, že 71% světové produkce hroznů se používá na víno? Podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) je 75 866 kilometrů čtverečních světa věnováno hroznům a celková celosvětová produkce vína činí 31 miliard litrů.

Podívejte se na video, pro více informací klikněte na obrázek

 

Pozdní jarní mrazy jsou jednou z největších hrozeb, kterým pěstitelé révy čelí. Nevyhřívaná vinná réva může utrpět značné poškození květenství (až 50%), zatímco vyhřívaná vinná réva bude mít dramaticky zlepšenou ochranu při ztrátě nebo poškození sklizní a sníží ztráty přibližně na 13–20%.

Celosvětově se odvětví výroby hroznů a vína spoléhá na tři hlavní alternativy ochrany proti mrazu: ventilátory proti mrazu, postřikovače a svíčky.

Společnost Danfoss řeší výzvu energeticky účinnými systémy používajícími elektrické topné kabely DEVI k ochraně vinic před poškozením mrazem. Vineyard Frost Protection od společnosti Danfoss je řešením pro zelenou a čistou budoucnost díky nízké spotřebě energie během období mrazu, která umožňuje zachránit až 87% sklizně. Ochrana proti mrazu na vinicích od společnosti Danfoss je ideálním řešením pro jakýkoli rozměr vinice.

 Mezi nejlepší pomocníky v oblasti ochrany vinné révy před mrazem patří: DEVIsnow™  / DEVIsafe™  topné kabely s instalačním příslušenstvím.

Vybrané kabely jsou vysoce kvalitní odporové dvouvodičové topné kabely s připojovacím přívodem. Vyvinuty tak, aby odolávaly chemickým hnojivům a korozi, jsou to UV stabilní kabely s vysokou pevností v tahu vhodné do náročných podmínek a vztahuje se na ně 20letá unikátní záruka.

___________________________________________________________________________________

 

Vlastnosti systému Vineyard Frost Protection:

  • Energeticky úsporné řešení využívající elektrické topné kabely
  • Jednoduchá, rychlá a spolehlivá instalace
  • Přizpůsobení návrhu podle vašich potřeb, oblasti vinice a počtu řádků
  • Prokázaný vysoký úsporný dopad ve srovnání se stávajícími metodami
  • Nízkouhlíkové řešení, které respektuje životní prostředí a neškodí krajině
  • Řešení přizpůsobené vinařské praxi (ponechání prostoru pro lidi a stroje)
  • 20letá záruka nabízená společností Danfoss na topné kabely

 

 

Vaše výhody:

  • Bezpečnost použití
  • Není třeba platit za nájem alternativního vybavení nebo svíček ročně z důvodu minimálních požadavků na údržbu
  • Snížení úbytku plodin na 13-20%
  • Rychlá návratnost investic s pevnou cenou za hektar
  • Zvýšení produkce vaší vinné révy
  • Tiché řešení, které neruší sousedy
  • Bezemisní řešení

Technický kontrolní seznam:

  • Uvažujte zeměpisnou polohu vašich vinohradů a teplotní výkyvy a vyberte odpovídající výkon potřebný na metr

  • Uveďte délku každého řádku vinné révy. Topné kabely od společnosti Danfoss jsou instalovány podél hlavního vodícího drátu vinic

Zkrácený popis:

Největší producenti vína na světě se každý rok mění, současnými největšími producenty jsou Španělsko, Itálie, Francie, Jižní Afrika, Nový Zéland, Argentina, Chile a Austrálie.

Vinné hrozny většinou rostou mezi 30. a 50. stupněm zeměpisné šířky, a to na severní i jižní polokouli. Hrozny někdy porostou i mimo tento rozsah, takže na některých poměrně neočekávaných místech se vyrábí menší množství vín.

S ekologickým řešením ochrany vinic Danfoss, které je šetrné k životnímu prostředí, můžete zvolit odpovídající výkon podle zeměpisné polohy vinice a teplotních výkyvů.

Aplikační příručka ke stažení zde

Pro více informací kontaktujte náš zákaznický servis: zakaznickyservis@danfoss.com

[Related Products]