Stadium Lugano, Switzerland
Ice & snow melting
DEVI was chosen for the snow melting system on the roof of a stand in the stadium of Lugano. The existing roof was not good enough to withstand the weight of snow in case of heavy snow fall. The solution was to fix a heating cable system on the roof. The roof was covered by a special plastic layer, so it was not possible to fix the cables directly. Therefore, we fixed a metal grid on the concrete segments and the cable on the grid.
Project Overview:
The roof was split into 11 segments with 14.2 m 4.05 m, in total 632 m2.
DEVI installed 6,000 m heating cable with a total power output of 150 kW.
Gallery
[Project Size]
632 m2
Topné kabely
DEVIbasic™ 20S
DEVIbasic™ is a high-quality, braided screen, single conductor cable with a non UV stable outer sheath. Its round profile and robust construction ensures a fast, simple and safe installation in multiple indoor, outdoor and pipe tracing applications.
Regulacní prvky
DEVIreg™ 850
Devireg™ 850 je moderní termostat s LED displejem používaný pro venkovní plochy nebo střešní aplikace. Snímače poskytují informace o úrovni vlhkosti a teploty, což vede k optimální regulaci systému vytápění.
Systém lze nastavit třemi způsoby; jako jednoduchý systém pro střechu nebo venkovní plochu (1 až 4 snímače), jako duální systém pro střechu nebo venkovní plochu (2 až 4 snímače) nebo jako kombinovaný systém pro střechu a venkovní plochu (2 až 4 snímače). V duálních / kombinovaných systémech je možné stanovit priority mezi zónami, např. pokud je k dispozici jen omezený výkon.