Regulační prvky

Vnitřní termostaty a regulační systémy

V řadě termostatů nabízených společností DEVI najdete nejen stylové designy, ale také řešení, která vám umožní ovládat elektrické vytápění na dálku, bezdrátově, pomocí chytrého telefonu, či tabletu.

Elektronické termostaty DEVIreg™ s podlahovým snímačem zajišťují přesné ovládání systému podlahového vytápění. Podlaha bude vždy útulná, teplá a současně zabrání tomu, aby byla příliš horká nebo hrozilo nebezpečí poškození konstrukce podlahy. Tímto způsobem se teplota vždy udrží pod maximální hodnotou teploty stanovenou výrobcem podlahy.

V souvislosti s kontrolou nad provozními náklady představují regulační prvky DEVIreg™ skutečně dobrou volbu. V kombinaci s topným prvkem pod podlahou a velmi precizním ovládáním pomocí termostatu zajistí mimořádně vysokou úroveň využití energie. V důsledku toho dokáže termostat DEVIreg™ ovládat teplotu v místnosti velmi přesně, což přinese výhody jak z hlediska vašeho pohodlí, tak vaší peněženky.

Inteligentní termostaty DEVI představují nejsnadnější cestu k úspoře energie a peněz při použití elektrického vytápění. Uživatelsky komfortní pohyb v menu činí programování systému vytápění pohodlné a snadné. Pomocí inteligentních funkcí nejnovější řady termostatů DEVIreg™ ušetříte až 30 % nákladů na energie. Nejnovější verze, například nový DEVIlink™ s aplikací Danfoss App nebo DEVIreg™ Smart s aplikací DEVIsmart™ App, umožňují ovládat elektrické podlahové vytápění téměř odkudkoli, kde máte k dispozici připojení k Internetu.

Díky optimálnímu umístění v podlaze a přesné regulaci teploty pomocí termostatu DEVIreg™ lze snížit průměrnou teplotu v místnosti ve srovnání s tradičním teplovodním vytápěním o 1–2 °C. Toto snížení je realizováno bez ovlivnění úrovně tepelného komfortu.

To znamená, že energetické ztráty lze snížit o 10–20 %, z čehož budete mít ekonomický prospěch, ale prospěje to i životnímu prostředí. Další výhodou je, že instalace podlahového vytápění DEVI je levnější než u jiných systémů vytápění s podobnými vlastnostmi.


Venkovní termostaty a regulační prvky

S DEVI jsou zimní sezóny bezpečnější a snadnější.

Ať začne sněžit nebo sněžení ustane, termostat sleduje rytmus počasí a zapíná a vypíná vytápění dle potřeby.

Dokonalý termostat pro venkovní plochy, střechy a žlaby je vhodné vybavit teplotně-vlhkostními snímači, aby poznal první známky sněhu. Když teplota klesne na zadanou úroveň, např. 0 ℃, snímače informují termostat, a ten zapne systém vytápění.

Když snímače zjistí, že teplota je vyšší než např. +4 ℃ (výchozí nastavení), a vyhřívaný povrch je detekován jako suchý, systém se vypne. Vždy ho také můžete zapnout a vypnout ručně.

Společnost DEVI doporučuje plně automatický DEVIreg™ 850 s teplotně-vlhkostními snímači pro venkovní plochy, které rozpoznají, když se rozpouští led a sníh na zemi, například na dlažbě, chodnících, cestách a rampách, a také na střechách, ve žlabech, úžlabích a okapech.

Z početné řady regulačních prvků DEVI určených pro venkovní vytápění si vždy vyberete ten pravý, který přesně odpovídá vašim představám.

Termostaty pro podlahové vytápění
DEVIreg™ Opti
DEVIreg™ Smart
DEVIlink™
DEVIreg™ Touch
DEVIreg™ 530
Termostaty pro rozpouštění sněhu a ledu
DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ 850
Příslušenství termostatů