Řešení vytápění pro suchou montáž

Čistá, jednoduchá a bezpečná instalace
Řešení elektrického vytápění pro suchou montáž umožňují instalovat elektrické podlahové vytápění ráno – a později odpoledne, když je již rovněž položená nová podlaha, vytápění zapnout. Tímto způsobem nemusíte týdny čekat, než vyschne podklad podlahy.

Systémy je možné instalovat na betonové podlahy nebo přímo na dřevěné podlahy bez další přípravy. Systémy DEVIdry™ a DEVIcell™ poskytují proti podkladu podlahy další izolaci.


Systémy vytápění DEVIdry™
DEVIdry™ nahrazuje normální pěnový podklad pro dřevěné podlahy, takže podlahové vytápění lze nainstalovat najednou – pomocí suché instalace jak pod dřevěné podlahy, tak pod koberce.

DEVIdry™ je systém podlahového vytápění složený z topného prvku s konstrukční výškou 8 mm, s topným kabelem uvnitř. Tento systém topného prvku a podkladu typu vše v jednom lze použít pod dřevěnou podlahu, parkety, laminátovou podlahu a koberec až do výšky 22 mm.

DEVIdry™ je dokonalé řešení pro renovace. Instalace je rychlá, snadná a velmi jednoduchá. Jedná se o dokonalé řešení pro snadné podlahové vytápění v obývacích pokojích, dětských pokojích, suterénech a jiných místnostech – kdykoli potřebujete mít spolehlivé řešení vytápění, které se instaluje rychle a čistě.


Izolované montážní desky DEVIcell™
Pokud dáváte přednost topným kabelům, vždy můžete použít montážní desky s izolací DEVIcell™ spolu s topnými kabely DEVIflex™ 10T nebo DEVIflex™ 6T pro rychlou a snadnou instalaci elektrického podlahového vytápění pod dřevěné podlahy. Při použití desek DEVIcell™ se topné kabely nezalévají do mokrého cementu. Místo toho se kabely snadno zatlačí do drážek pro kabely v deskách DEVIcell™, a potom se nová plovoucí dřevěná podlaha položí přímo na desky.
Systém DEVIcell™ tvoří 12mm polystyrenová deska a 0,8mm hliníková deska opatřená drážkami pro kabely o rozteči 10 cm.


• Snadná instalace – suchá instalace
• Nízké instalační náklady
• Tlumení hluku (DEVIdry)
• Malá stavební výška
• Rovný povrch – pro koberce a laminátové nebo dřevěné podlahy (DEVIdry)
• Normální pěnový podklad pro dřevěné podlahy není zapotřebí (DEVIdry)
• Efekt rozložení váhy vrchní vrstvy

DEVIdry™
Sada DEVIdry™
DEVIcell™