VÝHODY
  • Robustní konstrukce
  • Nejsou potřeba žádné zednické práce se zálivkou
  • Vhodné pro DEVIflex™ (DTIP)
  • Přizpůsobení tvaru místnosti
  • Snížení tepelné ztráty směrem dolů
  • Rovnoměrné rozložení teploty
  • Rychlá odezva s termostatem
  • Snížení hluku o 3 dB

Při renovacích podlah v bytech, domech, sklepích či terasách lze přidat komfortní podlahové vytápění, aniž by se musela použít zálivka nebo zničit stará podlaha. Topný systém DEVIcell™ je navržen tak, že bude v kontaktu s dřevěným podkladem nebo podlahovou krytinou, což zajišťuje rychlou reakci podlahového vytápění a rovnoměrné šíření tepla. Systém DEVIcell™ tvoří 12 mm polystyrenová deska a 0,8 mm profilovaný hliníkový plech opatřený drážkami o rozteči 10 cm, které slouží pro uložení samotného topného kabelu.