VÝHODY
  • Balení vše v jednom
  • Snadná instalace
  • Digitální programovatelný termostat
  • Vestavěná 10A pojistka
  • Konektorové provedení

Sada DEVIdry™ Plug Kit se používá k regulaci topných pásů systému podlahového vytápění DEVIdry™ určeného pro vnitřní aplikace v místnostech se suchou skladbou podlahy pod dřevěnou krytinu, parkety, laminátovou krytinu a koberce. Sada se skládá z termostatu, připojovací krabice, podlahového snímače NTC, propojovacího napájecího kabelu, síťového napájecího kabelu, připojovacího nástroje a hliníkové pásky.

Při použití laminátové podlahy je zapotřebí použít minimální tloušťku/kvalitu desek HDF 10 mm (> 800 kg/m³).

Sada DEVIdry™ Kit 55 se dodává s EU síťovou zásuvkou Schuko.