Topné rohože

Topné rohože DEVI jsou univerzální topné rohože určené pro řadu aplikací, včetně elektrického vytápění domácností a komerčních budov, a dále pro vnitřní i venkovní řešení vytápění.
Společnost DEVI nabízí kompletní řadu elektrických topných rohoží pro systémy podlahového vytápění a venkovní plochy. Protože jsou opravdu tenké a snadno se instalují, používají se vnitřní topné rohože DEVI nejvíce pro renovační projekty, u kterých se dají položit na stávající podlahu. Rohože jsou velmi pohodlné pro instalaci systému elektrického vytápění na velké plochy.

Při instalaci rohoží pro podlahové vytápění v novostavbách je můžete použít pod jakýkoli typ podlahy, například dlaždice, laminátovou nebo dřevěnou podlahu. Unikátní zaoblený profil (min. výška 3 mm) této rohože a její robustní konstrukce zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou instalaci, která se dokonale hodí pro renovaci stávajících podlah. Když k tomu přidáte naši unikátní 20letou záruku na výrobek, instalaci a podlahu včetně vrchní krytiny, víte, že jste se svěřili do dobrých rukou.

• Snadná instalace – připravena pro položení na podlahu
• Samolepicí pro vnitřní prostory
• Tenká pro vnitřní prostory, pouze 3–4,5 mm
• Dlouhá životnost s rozšířenou 20letou zárukou

Topné rohože vnitřní
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DEVImat™ 100T, 150T (DTIF)
DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)
Topné rohože venkovní
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)
DEVIsnow™ 300T (DTCE)