Další řešení vytápění

Vyhřívání zrcadel

Zamlžená zrcadla lezou člověku na nervy, zvláště v malých koupelnách, kde se zamlží velmi rychle. Společnost DEVI nabízí jednoduché a neviditelné řešení tohoto problému: instalaci topné rohože za zrcadlo.

Rohož vyhřívá zrcadlo a eliminuje účinek teplotního rozdílu. Můžete nastavit topnou rohož pro vyhřívání zrcadel tak, že se zapne spolu s osvětlením v koupelně. Tím si zajistíte pohodlí bez zamlžení zrcadla, a spotřeba energie je nižší než 60 W.

Topná rohož se instaluje za zrcadlo snadno. Nicméně upozorňujeme, že připojení k hlavnímu zdroji napájení musí provést autorizovaný elektrikář. Pro vyhřívání zrcadel doporučujeme DEVIfoil™ Mirror.

Vysoušeče ručníků

Vlhké, nasáklé ručníky v koupelně mohou způsobit problémy, například snížit úroveň hygieny. Ovšem společnost DEVI dokáže ručníky udržet suché a čisté celý den pomocí jednoduchého, elegantního vysoušeče.

DEVIrail™ je vysoušeč ručníků, který se snadno instaluje a ideálně se hodí do koupelen, kuchyní, technických místností, chat či chalup. Jedná se rovněž o nízkoenergetický výrobek a můžete ho snadno zapnout a vypnout dle potřeby.

Moderní a univerzální design dobře ladí se všemi styly interiérů – a volba mezi chromovaným nebo bílým provedením již závisí pouze na vás. DEVIrail™ se dodává s výkonem 20 W, 40 W a 60 W.

Teplovzdušné ventilátory

Teplovzdušný ventilátor DEVItemp™ je kompletně přenosný systém vytápění, který představuje dočasné, ale účinné řešení vytápění. Teplovzdušný ventilátor vydrží teplo i chlad a lze ho použít ve vlhkém a náročném prostředí na staveništích.

Integrovaný termostat zajišťuje, že požadovaná teplota zůstane konstantní, a spotřeba el. energie je přitom co nejnižší. Teplovzdušný ventilátor je možné použít jako přenosné topidlo nebo může být instalován trvale.

DEVItemp™ se dodává s výkonem 3 kW, 6 kW, 9 kW, 15 kW a 21 W.

Vyhřívání zrcadel
DEVIfoil™ Mirror
Vysoušeče ručníků
DEVIrail™
Teplovzdušné ventilátory
DEVItemp™
Příslušenství DEVItemp