Frostsikring af vinmarker
Hvert år oplever vinavlere i forskellige regioner problemer med sen frost. Det sker ofte i april-maj, når knopperne begynder at blomstre. Sen forårsfrost er en af vinavlernes største udfordringer.
Uopvarmede vinstokke kan få betydelige skader på blomsterstanden (op til 50 %), mens opvarmede vinstokke vil have en drastisk forbedret beskyttelse mod høsttab eller skader, så tabet reduceres til ca. 13-20 %. Overalt i verden er vindrue- og vinindustrien afhængig af tre hovedalternativer til frostsikring: frostblæsere, sprinklere og levende lys.
Electric Heating løser udfordringen med energieffektive systemer, der bruger elektriske varmekabler til at beskytte vinstokkene mod frostskader. En grøn (uden CO2-udledninger) og bæredygtig livsvarig løsning. Meget økonomisk på grund af lavt energiforbrug i frostperioden.
- Beskyttet mod kunstgødning.
- Ekstremt høj trækstyrke (specielle traktorer ryster druerne af vinstokkene).
- Nøjagtigt effektdesign (W) i henhold til de ønskede behov.
- 5 eller 20 års garanti.
Varmesystemet yder KUN frostsikring i forårssæsonen, når knopperne vokser, og IKKE om vinteren!
Du kan læse meget mere om frostsikring af vinmarker i vores applikationsmanual