Herning Kirke
Herning Kirke blev bygget i slutningen af 1880'erne og er tegnet af den unge arkitekt C.A. Wiinholt efter middelalderens romantiske stil. Siden den tid har kirken været et symbolsk centrum i Herning by, der dagligt byder gæster velkommen.
For at beskytte taget på den nye menighedsrådsbygning - igennem vinteren mod ophobning af is- og sne, samt sikring af frie vandveje - er der blevet installeret Is- og snesmeltningssystem fra DEVI.
Systemet dækker ca. 30 m² tagareal med beregnet effekt på minimum 220 W/m².
Der er installeret 3 stk. DEVIsnow™ 20T (20W/m²) varmekabler på hver 2421W, og en længde på 115 meter, med en gennemsnittelig afstand på 8,5 cm mellem kablerne (C-C afstand).
For at fastholde kablerne på taget, er DEVIclip™ C-C kabelholdere blevet limet på taget, med bitumen/koldasfalt og fugepistol.
Den samlede installerede effekt er 7,263kW
Systemet styres af en DEVIreg™ 850 IV styrenhed med en tagsensor, der detekterer omgivende temperatur og fugt for at optimering af sikkerhed og minimalt energiforbrug.
Arbejdet er udført i foråret 2020 af Kristian Kirkeby
Firmanavn: Knud Kirkegaard ApS, Svanekevej 10, 7400 Herning
Projekt størrelse:
30 m²
Applikationstype:
Is- og snesmeltning af tage
Installeret kraft:
7,263 kW
System output:
min. 220 W/m²
Årstal:
2020