Optimaalista mukavuutta
Jokapäiväistä arjen luksusta ei ole vain tunne lämpimistä jaloista vaan myös, se että voidaan saavuttaa miellyttävä lämpö jokaiseen huoneeseen mahdolisimman vähäisellä energiankulutuksella. Tämän sinulle tekee mahdolliseksi DEVIn sähköinen lattialämmitys.
Lattialämmitys jakaa lämmön tasaisesti koko lattialle, tuntuu mukavalta jalan alla ja lämmittää koko kehoa. Kokonaisvaltainen lämpö ympäröi jalkasi ja nousee hitaasti ylöspäin lämmittäen mukavasti. Lattian alle asennettava lämmitys mahdollistaa keskimääräisen huonelämpötilan laskun 2 ºC:lla mukavuuteen vaikuttamatta. Lämpötilaa voidaan siis pienentää jopa 20 %, mistä on hyötyä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.
Mukavuus ei ole ainot syy miksi valita DEVI
Mukavuus on vain yksi syy valita DEVIn sähköinen lattialämmitys. DEVI tarjoaa joustavat ja kestävät tuotteet minimaaliseen energiankulutukseen, DEVIn lattialämmityskaapeleille ja -matoille annetaan 20 vuoden laajennettu takuu. DEVIn älykkäät ratkaisut ovat kestävä ja tehokas valinta.